Publish your products
Teja Curva Roja de 46x20 cm
Teja Curva Roja de 46x20 cm
Teja Curva Roja de 46x20 cm
Teja Curva Roja de 46x20 cm
Teja Curva Roja de 46x20 cm

    Teja Curva Roja de 46x20 cm

    3.2 out of 5 stars3.2(5 reviews)

    Teja cerámica curva de arcilla cocida, de medidas 46x20x15 cm en acabado color rojo. Nuestro sistema de producción proporciona:

    • Mayor Resistencia a flexión
    • Mayor Resistencia frente a Humedades
    • Menor riesgo de aparición de vegetación y verdín
    • Estética más lisa y homogénea
    • Mayor facilidad de mantenimiento y limpieza

    Datos técnicos:

    - Kg/ud = 2,30

    - Uds/m2 = 22

    - Kgs/m2 = 51,04

    - Uds/palet = 200

    - Kgs/palet = 464


    Specification
    • Tejacerámica curva de arcilla cocida, de medidas 46x20x15 cm en acabado color rojo. Incluso parte proporcional de piezas especiales deremate (teja de alero, teja cortada, cuñas, cumbrera y tapón de cumbrera, remateslaterales, …) y accesorios para instalación (ganchos inox, perfil de cumbrera, tornillería,…).

      Característicastécnicas:

      ·        Impermeabilidad: ≤ 0,01 (segúnUNE EN 539-1)

      ·        Resistencia a la flexión:≥ 4000 (según UNE EN 538)

      ·        Resistencia a la helada(ciclos): 400 (según UNE EN 539-2)

      ·        Reacción al fuego: claseA1 (según UNE EN 13501-1)

      Producto concertificación Marcado CE y Marca N de Aenor, así como Declaración Ambiental deProducto (DAP).

    Technical specification
    • Unique ref.Teja_curva_roja_46x20
    • Product familyRoof tiles
    • Product groupCurved roof tiles
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-12-03
    • Edition number1
    • Height (mm)460
    • Width (mm)200
    Related
    • Material mainCeramics
    • Material secondaryCeramics
    • Designed inSpain
    • Manufactured inSpain
    • Weight Net (Kg)2.3
    Classification
    • BIMobject CategoryConstruction - Roof

    Region availability

    Europe
    Portugal
    Spain
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit