Publish your products
NOVAPLUS 24-34
NOVAPLUS 24-34
    Cosmogas

    NOVAPLUS 24-34

    Caldaia murale ecologica, a condensazione per interno, a gas premiscelato, da 24 e 34 kW di potenza.

    Caratterizzata da scambiatore C.R.R. brevettato in acciaio inox AISI 316L, elettronica evoluta e rapporto di modulazione 1:10.

    Disponibili nelle versioni:

    - C per solo riscaldamento

    - B per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria tramite bollitore

    - P per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria istantanea

    - K per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria tramite microaccumulo Acquajet, che permette di recuperare energia e condensare anche in produzione sanitaria.

    Specification
    • Tipologia prodotto: caldaia murale a condensazione da interno

      Potenze: 24 – 34 kW

      Adatto per: residenziale autonomo

      Scambiatore acqua calda: Microaccumulo 10 l (Acquajet)

      Connettività: cronocomando evoluto Wi-Fi COMODO, possibile connessione e assistenza remota tramite App Cosmo+

    Technical specification
    • Unique ref.NOVAPLUS24-34
    • Product familyGas heaters for domestic and commercial applications
    • Product groupHigh efficiency condensing systems
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2023-12-21
    • Edition number1
    Related
    • Material mainMetal
    • Material secondaryPlastic
    Classification
    • BIMobject CategoryPlumbing - Water heaters
    • IFC classificationBoiler
    • ETIM CodeEC000390
    • ETIM NameBoiling water unit
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBoilers

    Region availability

    Europe
    France
    Germany
    Italy
    Romania
    Spain
    United Kingdom
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit