Publish your products
BASIC 59X59 MARFIL THINR
BASIC 59X59 MARFIL THINR
    Graiman

    BASIC 59X59 MARFIL THINR

    Un producto pensado en facilitar la decoración de cualquier espacio por su simpleza y a la vez sobriedad. Dos colores con variación en dos tonos perfectos para crear un ambiente pulcro, pero a la vez elegante por su acabado mate y gran formato.

    Technical specification
    • Unique ref.basic-59x59-marfil-thinr
    • TypeBuilding Materials
    • Date of publishing2026-09-07
    • Edition number1
    • Height (mm)590
    • Width (mm)590
    • Depth (mm)74
    Related
    • Material mainPorcelain
    Classification
    • BIMobject CategoryConstruction Materials - Tile