Publish your products
LEAVES 60X120 GREEN THINR
LEAVES 60X120 GREEN THINR
LEAVES 60X120 GREEN THINR
LEAVES 60X120 GREEN THINR
    Graiman

    LEAVES 60X120 GREEN THINR

    Ideal para interiores y exteriores, Leaves Green aporta una atmósfera serena y orgánica, perfecta para ambientes que buscan conexión con lo natural sin renunciar a la sofisticación. Su acabado resistente y su estética decorativa lo hacen una opción versátil para proyectos residenciales o comerciales que desean destacar con estilo propio.
    Technical specification
    • Unique ref.leaves-60x120-green-thinr
    • TypeBuilding Materials
    • Date of publishing2026-09-07
    • Edition number1
    • Height (mm)1200
    • Width (mm)600
    • Depth (mm)74
    Related
    • Material mainPorcelain
    Classification
    • BIMobject CategoryConstruction Materials - Tile