Publish your products
Panneau décoratif d'interieur Alpi cloudy R58. 43 EC
HUBLER
Archived

Panneau décoratif d'interieur Alpi cloudy R58. 43 EC

Placage reconstitué Verni sur stratifié Cette gamme complète de placages de bois met en relief l’engagement permanent de HUBLER de vous offrir à la fois un large choix de matières pour vos créations et une grande facilité de mise en œuvre : Placage de bois naturel sur sous-couche bois (bilegno verni) ou placage reconstitué vernis sur sous-couche en stratifié (Alpikord) ou placages reconstitué avec Overlay haute résistance sur sous-couche stratifié (Alpirobur). Finitions diverses selon les références de Bilegno et d'Alpikord : Fine couche de vernis de 3 à 5 gloss pour les placages en bois naturels, vernis de 5 à 25 gloss pour les lignes « Alto », « Velvet », « Groovy » et « Zulu » Finitions pour les références ALpirobur : "Mat" (finition matte presque imperceptible), « Brushed » (effet brossé), « pore» (finition à pores ouverts) et « soft » (effet naturel) Feuilles protégées par un film transparent. Applications : à plat ou avec cintrages concaves ou convexes quelles que soient les variations : habillage de pilier, Banque d’accueil, murs, meubles, portes, plafond aux lignes courbes, mobilier….
Technical specification
  • Unique ref.panneau-deco-R58-43EC-alpi
  • Product familyPlacage reconstitué verni sur stratifié
  • Product groupBois Finis
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2021-04-12
  • Edition number1
  • Height (mm)2500
  • Width (mm)1250
  • Depth (mm)1
Classification
  • BIMobject CategoryWalls - Wall finishes
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit