Publish your products
Pozzi-Ginori Easy Vägg-WC
IDO

Pozzi-Ginori Easy Vägg-WC

Med hård sits nr 94621. Fastsättningsserie nr 61005 ingår. Vi rekommenderar en sitthöjd på 420 mm. Fastsättningsskruvar nr 61001 bör beställas separat om fixtur inte används (vid fastsättning i vägg). Produkten kräver att väggens tjocklek är minst 30 mm. Bultavstånd 180 mm.
Technical specification
  • Unique ref.7462101101
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2012-05-14
  • Edition number1
  • Height (mm)420
  • Width (mm)350
  • Depth (mm)570
Related
  • Material mainPorcelain
  • Material secondaryPlastic
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
  • Weight Net (Kg)23
Classification
  • BIMobject CategorySanitary - WC
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit