Publish your products
Cubierta deck con lámina bituminosa (ES)
Cubierta deck con lámina bituminosa (ES)
Cubierta deck con lámina bituminosa (ES)
    ROCKWOOL

    Cubierta deck con lámina bituminosa (ES)

    [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Cubierta deck formada por dos láminas impermeabilizantes de betún modificado. Panel de aislamiento Hardrock 1000 Multifix o Rocksupport Energy Multifix, de altas prestaciones mecánicas y con acabado en velo de vidrio blanco que facilita la adhesión de la lámina impermeabilizante.

    Specification
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Sistema de cubierta deck, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: - soporte base: perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado de 0,7 mm de espesor, acabado liso, con 3 nervios de 50 mm de altura separados 260 mm; - aislamiento térmico: panel de lana de roca ROCKWOOL de doble densidad Hardrock 1000 Multifix / Rocksupport Energy Multifix, cuya cara superior se presenta revestida con un velo de vidrio color blanco que facilita la adhesión de las láminas bituminosas y sintéticas, según UNE-EN 13162, colocado adherido o fijado mediante tornillo autotaladrante de acero galvanizado fino y arandela telescópica de poliamida, cabeza 80x40mm, 1 fijación por cada panel o las que requiera la cubierta;- impermeabilización: bicapa con lámina betún modificada, 1ª lámina fijada por adherencia en caliente al panel de lana de roca, 2ª lámina fijada por adherencia en caliente a la primera lámina.

    Technical specification
    • Unique ref.RWS_DECKROCK_LBM
    • Product familyPanels
    • Product groupRoofs
    • TypeAssembly (multiple objects)
    • Date of publishing2018-11-22
    • Edition number1
    Related
    • Material mainStone Wool
    • Designed inSpain
    • Manufactured inSpain
    Classification
    • BIMobject CategoryConstruction - Roof
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING

    Region availability

    Europe Africa South America North America
    Andorra
    Angola
    Argentina
    Costa Rica
    Portugal
    Cape Verde
    Bolivia
    El Salvador
    Spain
    Equatorial Guinea
    Brazil
    Guatemala
    Guinea-Bissau
    Chile
    Honduras
    Mozambique
    Colombia
    Nicaragua
    Ecuador
    Panama
    French Guiana
    Trinidad and Tobago
    Guyana
    Paraguay
    Peru
    Suriname
    Uruguay
    Venezuela