Publish your products
FRONTROCK PREMIUM (PL)
FRONTROCK PREMIUM (PL)
    ROCKWOOL

    FRONTROCK PREMIUM (PL)

    FRONTROCK PREMIUM to płyta z niepalnej wełny skalnej, o najlepszych parametrach izolacyjności termicznej. Dzięki odpowiedniemu zakresowi grubości, produkt ten z łatwością można dopasować do różnego rodzaju rozwiązań elewacyjnych.

    Specification
    • Płyta fasadowa z niepalnej wełny skalnej FRONTROCK PREMIUM jest skuteczną izolacją termiczną, akustyczną i przeciwpożarową ścian zewnętrznych. Tym samym poprawia efektywność energetyczną całego budynku.

      Ocieplając budynek fasadowymi płytami FRONTROCK PREMIUM, mamy pewność najwyższej jakości produktu i odporności izolacji termicznej.

    Technical specification
    • Unique ref.frontrock-premium-pl
    • Product familyInsulation
    • Product groupETICS
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-01-29
    • Edition number1
    • Height (mm)1000
    • Width (mm)600
    Related
    • Material mainStone Wool
    • Designed inPoland
    • Manufactured inPoland
    Classification
    • BIMobject CategoryConstruction Materials - Insulation
    • IFC classificationMaterial
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 

    Region availability

    Europe
    Poland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit