Publish your products
SUPERROCK PREMIUM (PL)
SUPERROCK PREMIUM (PL)
    ROCKWOOL

    SUPERROCK PREMIUM (PL)

    Płyta o najlepszych parametrach termicznych i akustycznych wśród wełen skalnych oraz o najwyższej gęstości wśród materiałów izolacyjnych. Zaprojektowana do izolacji poddaszy o wyższych wymaganiach termicznych i akustycznych, także w rozwiązaniach nakrokwiowych, oraz ścian o konstrukcji szkieletowej.

    Specification
    • Charakterystyka produktu

      Płyta SUPERROCK PREMIUM o najlepszych parametrach termicznych i akustycznych wśród wełen skalnych oraz o najwyższej gęstości wśród produktów z wełny szklanej i skalnej. Zaprojektowana zostala do izolacji poddaszy o wyższych wymaganiach termicznychi akustycznych.

      - dachów skośnych i poddaszy
      - stropodachów wentylowanych,
      - w rozwiązaniach nakrokwiowych.
      - drewnianych stropów i podłóg na lagarach,
      - sufitów podwieszanych
      - ścian trójwarstwowych
      - ścian działowych. 

      SUPERROCK dla Twojego domu 

      Płyty SUPEROCK są materiałem niepalnym i dzięki ich zastosowaniu zwiększa się bezpieczeństwo pożarowe Twojego domu. Dzięki bardzo wysokiej gęstości izolacja przy ich użyciu jest trwała i odporna, co gwarantuje zachowanie parametrów przez długie lata. Znakomite parametry termiczne i akustyczne materiału zapewniają ciszę i spokój w Twoim domu oraz oszczędzasz na kosztach ogrzewania.

      SUPERROCK dla fachowców

      Dzięki innowacyjnej technologii produkcji płyt SUPEROCK pylenie podczas montażu jest mniejsze a sama praca stała się bardziej komfortowa. Bardzo dobra jakość i bardzo wysoka gęstość produktu gwarantują najlepszy efekt Twojej pracy bez spękań i rozwarstwień izolacji. Znakomite parametry termiczne i akustyczne płyt zadowolą nawet bardzo wymagających inwestorów.Dodatkowo dzięki nowym, trwalszym opakowaniom łatwiej transportować produkt na terenie budowy. Płyty dostępne są w wymiarach 610 x 1000 

    Technical specification
    • Unique ref.superrock-premium-pl
    • Product familyInsulation
    • Product groupVertical Wall or Attics
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2024-08-14
    • Edition number1
    • Width (mm)610
    • Depth (mm)1000
    Related
    • Material mainStone Wool
    • Designed inPoland
    • Manufactured inPoland
    Classification
    • BIMobject CategoryConstruction Materials - Insulation
    • IFC classificationMaterial
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 

    Region availability

    Europe
    Poland