Publish your products
Munksten Kupol 210x210x70-75
S:t Eriks
Archived

Munksten Kupol 210x210x70-75

Taktila plattor för ledstråk Taktila plattor eller orienteringsplattor ger synskadade rikningsinformation och är till stor hjälp vid t ex busshållsplatser och gatukorsningar. Sinus anger riktningsinformation och har som namnet antyder en vågig överyta. Kupol anger läge, riktningsändring och stopp. Plattan har stora sfäriska knoppar som är kännbara under både fot och teknikkäpp utan att utgöra en snubbelrisk. Kupol och Sinus finns både som platta och marksten. Gärna två plattor i bredd För att ett ledstråk ska bli tydligt för en synskadad som använder käpp bör stråket ha en tillräcklig bredd. Minst två plattor krävs för att käppen ska hinna uppfatta texturförändringen från slätt till vågformat underlag. Vid användning av taktila Munkstenar läggs helst tre i bredd. Olika färger i gråskalan garanterar en tillräcklig ljushetskontrast.

Technical specification
  • Unique ref.9680-070200
  • Product familyPlattor
  • Product groupTaktila plattor
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2012-10-25
  • Edition number1
  • Height (mm)75
  • Width (mm)210
  • Depth (mm)210
Related
  • Material mainStone
  • Material secondaryStone
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
  • Weight Net (Kg)7
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction Materials - Pavers & Stones
  • IFC classificationObject
  • ETIM CodeEC003076
  • ETIM NamePaving-stone
  • UNSPSC nameStone bricks
  • UNSPSC code30131604
  • OmniClass Number23-11 27 00
  • OmniClass TitleLandscaping
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit