Publish your products
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHF

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHF

    › 1-Phase power system (220 Volt) DHF 12C1 and 3-phase system(DHF 13C, 18C )
    › Power can be adjusted for 2 levels
    › IP24 Waterproof standard with the unique and exclusive unit design for highest safety in case of water leakage that may cause electric shock
    › 5-year warranty for heater and 1-year for other accessories

    Thai

    • ระบบไฟ 1 เฟส (220 โวลต์) DHF12C1 และระบบไฟ 3 เฟส ( DHF 13C, 18C )
    • ปรับกำลังไฟได้ 2 ระดับ
    • มาตรฐานระดับชั้นการป้องกันน้ำ IP24 ด้วยระบบการออกแบบตัวเครื่องและการประกอบที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ จึงมั่นใจสูงสุดกรณีปัญหาน้ำเข้าเครื่องแล้วทำให้เกิดการลัดวงจร
    • รับประกันอุปกรณ์ทำความร้อน 5 ปี อุปกรณ์อื่น 1 ปี
    Technical specification
    • Unique ref.STIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHF
    • Product familyHVAC
    • Product groupWater Heaters
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-12-23
    • Edition number1
    • Height (mm)370
    • Width (mm)220
    • Depth (mm)130
    Related
    • Material mainABS
    • Designed inThailand
    • Manufactured inThailand
    Classification
    • BIMobject CategoryPlumbing - Water heaters

    Region availability

    Asia
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit