Publish your products
STIEBEL ELTRON Water Heater DMT

STIEBEL ELTRON Water Heater DMT

STIEBEL ELTRON Water Heater DMT

› Strong, durable and long-lasting Copper tank
› The power can be adjusted for 3 levels as you choose by season slow power in summer to save energy, moderate and high power as you desire and see fit
› IP25 Waterproof standard
› 5-year warranty for heater and 1-year for other accessories

Thai

  • แทงค์ทองแดง แข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนาน
  • สามารถปรับไฟได้ 3 ระดับ โดยให้คุณเลือกกำลังไฟที่ต้องการ ตามฤดูกาล กำลังไฟต่ำในฤดูร้อนและเพื่อประหยัดพลังงาน กำลังไฟระดับกลาง และสูงตามความต้องการและเหมาะสม
  • มาตรฐานระดับชั้นการป้องกันน้ำ IP25
  • รับประกันอุปกรณ์ทำความร้อน 5 ปี อุปกรณ์อื่น 1 ปี
Technical specification
  • Unique ref.STIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DMT
  • Product familyHVAC
  • Product groupWater Heaters
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-12-23
  • Edition number1
  • Height (mm)220
  • Width (mm)170
  • Depth (mm)80
Related
  • Material mainABS
  • Designed inThailand
  • Manufactured inThailand
Classification
  • BIMobject CategoryPlumbing - Water heaters

Region availability

Asia
Armenia
Azerbaijan
Bangladesh
Bhutan
British Indian Ocean Territory
Brunei
Cambodia
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Laos
Macau
Malaysia
Maldives
Mongolia
Myanmar (Burma)
Nepal
North Korea
Pakistan
Philippines
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Tajikistan
Thailand
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit