Retta - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello.
Specification
Retta - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Leva in metallo.
Rotazione della leva 120°.
Bocca di erogazione orientabile.
Interasse corpo/bocca di erogazione 224 mm.
Altezza bocca 164 mm.
Cartuccia 47 mm con copertura in acciaio inox.
Sistema EKO.
Sistema di fissaggio Easy Fix.
Tubi flessibili con attacco G3/8”.
Conforme alla normativa acustica DIN4109, gruppo 1.