Publish your products
Trasdosado REDDry (ES)
Trasdosado REDDry (ES)
    ROCKWOOL

    Trasdosado REDDry (ES)

    [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Muro con trasdosado de placa de yeso laminado y panel Rockdry Plus de espesor entre 9 y 14 cm, colocado entre montantes metálicos de 48 mm de canto, embebidos dentro del aislamiento gracias al ranurado lateral del panel. Solución con rotura de puente térmico. Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en trasdosados autoportantes de fachadas.

    Specification
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Trasdosado autoportante realizado con placa de yeso laminado anclada a los forjados mediante estructura formada por canales y montantes; compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado de 48 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N"; en el montante se inserta el panel de aislamiento de lana de roca Rockdry de ROCKWOOL, según UNE-EN 13162, no revestido, de espesor variable según panel, colocando 40 mm en el montante de 48 mm y el aislamiento sobrante hacia el interior de la cámara de aire; en la cara interior del montante se atornilla una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - de longitud 1200 mm espesor 15 mm.

      Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL de densidad nominal 50 kg/m3 no revestido, Rockdry Plus, (UNE-EN 13162), de dimensiones 135 x 60 x 9 a 14 cm de espesor, transformado con un mecanizado en forma de ranura longitudinal que facilita la colocación y el encaje del aislamiento en el montante vertical de la estructura auxiliar del trasdosado, conductividad térmica 0,033 W/(mK), Euroclase de reacción al fuego A1 (EN13501-1), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1 y absorción de agua a largo plazo WL(P). Código de designación MW-EN13612-T3-DS(70,90)-MU1-WS-WL(P)-AFr15.

    Technical specification
    • Unique ref.RWS_REDDry
    • Product familyInsulation
    • Product groupVertical Wall or Partition Wall
    • TypeAssembly (multiple objects)
    • Date of publishing2020-03-02
    • Edition number1
    Related
    • Material mainStone Wool
    • Material secondaryGypsum
    • Designed inSpain
    • Manufactured inSpain
    Classification
    • BIMobject CategoryWalls - Internal Walls
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameGypsum board
    • UNSPSC code30161509
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriptionWalls
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 21 16.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGypsum Board Shaft Wall Assemblies
    • OmniClass Number23-15 15 23
    • OmniClass TitleWall Linings
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    Region availability

    Europe Africa South America North America
    Andorra
    Angola
    Argentina
    Costa Rica
    Portugal
    Cape Verde
    Bolivia
    El Salvador
    Spain
    Equatorial Guinea
    Brazil
    Guatemala
    Guinea-Bissau
    Chile
    Honduras
    Mozambique
    Colombia
    Nicaragua
    Ecuador
    Panama
    French Guiana
    Trinidad and Tobago
    Guyana
    Paraguay
    Peru
    Suriname
    Uruguay
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit