Publish your products
Munksten Gräsmunk 210x210x100
S:t Eriks
Archived

Munksten Gräsmunk 210x210x100

Stilren gräsarmering i 21-modul Vår gräsarmeringssten Gräsmunk är det perfekta valet för dränerande gräs- och grusytor på parkeringsplatser, brandvägar och uppställningsplatser i nya och befintliga grönområden. Markstenen är inte bara estetiskt tilltalande med sin strama linjeföring, den är dessutom mycket bekväm att gå på tack vare sin stora plana yta. Stor andel gräs i Gräsmunken Hålrummen i Gräsmunk marksten bildar en gräsareal på ca 35% som är bland de högsta värdena på marknaden. I vårt sortiment finns också två andra gräsarmeringsplattor med olika utförande. Den klassiska gallermönstrade Gräsarmering Hansa och vårt nyaste tillskott Gräsarmering Birka.
Technical specification
  • Unique ref.9510-104000
  • Product familyMarksten
  • Product groupGräsmunk
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2012-10-25
  • Edition number1
  • Height (mm)100
  • Width (mm)210
  • Depth (mm)210
Related
  • Material mainStone
  • Material secondaryStone
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
  • Weight Net (Kg)7.9
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Pavers & Stones
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameStone bricks
  • UNSPSC code30131604
  • Uniclass 2015 CodePM_30_30_45
  • Uniclass 2015 DescriptionLandscape model
  • OmniClass Number23-11 27 00
  • OmniClass TitleLandscaping
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit