Publique sus productos
APARIA

APARIA

Traducido por Google,
General
  • Una luminaria lineal con forma de media parábola, creada en colaboración con un equipo de diseño de California.
  • Irradia luz con el estilo Glow o dirígela con la versión Aparia's Throw.
  • Glow filtra la luz a través de metal perforado o acrílico translúcido.
  • El estilo de cuerpo arrojadizo presenta tres patrones de distribución en el sistema reflector.
  • Elija entre una variedad de acabados de metal y acrílico translúcido, además de distribuciones anchas, estrechas o apiladas.

Lámparas y dimensionamiento
  • Disponible en configuraciones de lámparas de hasta 2/T8, T5 o T5HO. Disponible en 4' y 8' y longitudes estándar.

Características
Un sistema de iluminación directa versátil con una amplia variedad de opciones de acabado y estilos de carrocería. En el estilo de cuerpo Glow (GLO), la luz se filtra a través del metal perforado o el acrílico translúcido, lo que le da a la lámpara una presencia audaz. En el estilo de carrocería Throw (TRO), hay tres patrones de distribución disponibles en el sistema reflector. El hardware colgante se puede fijar en cualquier punto a lo largo del riel extruido para adaptarse a las condiciones del campo.

Construcción
La estructura del accesorio es de aluminio extruido. Las placas finales fundidas son de aluminio fundido. Las placas finales planas son de acero galvanizado, inoxidable o pintado calibre 20, cobre o aluminio cepillado. El cuerpo de la luminaria GLO es de acrílico extruido esmerilado translúcido o de acero inoxidable o galvanizado perforado de calibre 20, cobre o aluminio cepillado. El cuerpo de la luminaria TRO es de acero pintado calibre 20, aluminio cepillado, acero inoxidable galvanizado o texturizado, o cobre.

Finalizar
Los paneles frontales de acero, el riel de aluminio extruido, las placas de extremo de aluminio fundido, las placas de extremo planas y las persianas tienen un acabado de pintura en polvo de poliéster. Para placas finales planas y paneles frontales, consulte la matriz de pedidos para obtener acabados de metal opcionales o consulte el Selector de colores para colores de pintura.

Eléctrico
Todos los balastos tienen un voltaje de 120-277; Los balastos T8 son de arranque instantáneo con menos del 20 % de THD; Los balastos T5 y T5HO están programados para comenzar con menos del 10 % de THD, a menos que se especifique lo contrario. Los accesorios tienen la etiqueta UL Damp y están fabricados por IBEW. Tamaño máximo de balasto disponible: 1,7" de ancho por 1,18" de alto. Los accesorios tienen alimentación de cable trenzado aislado (IBC).

Montaje
El accesorio está suspendido con cables de avión ajustables. La longitud estándar del cable es de 48”. Hay disponibles longitudes de cable más largas opcionales.

Opciones
EML: batería de emergencia: solo perfil bajo (600-700 lúmenes); EMH: batería de emergencia - solo perfil bajo (1100-1400 lúmenes); DM: regulación (consultar fábrica); RSE: electrónico de arranque rápido (solo T8); Balasto 10THD con
Especificaciones técnicas
  • Referenciaprudential-aparia
  • Familia de productoGeneral Luminaries, Directional
  • Grupo de productosLinear
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-01-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros