Publique sus productos
2'x4' Diffused Lens LED Edge-Lit Flat Panel

2'x4' Diffused Lens LED Edge-Lit Flat Panel

4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
Traducido por Google,
N-Spec presenta Edge-Lit LED Flat Panel, un nuevo concepto de luminarias minimalistas montadas en el techo que iluminan uniformemente los espacios de trabajo sin el resplandor de los diodos LED. Edge-Lit Flat Panel se puede utilizar en oficinas, salas de conferencias, bibliotecas y otras áreas de trabajo donde se desea una iluminación general. Las luminarias son de 120 V/277 V con una variedad de vatajes, lúmenes y temperaturas Kelvin disponibles. También son regulables, cULus, CEC listados. Las luminarias incluyen accesorios para montaje en superficie, montaje empotrado en techos duros o montaje colgante. El panel plano Edge-Lit para colocar de 2'x4' tiene solo 1/2" de grosor. El panel montado en la superficie tiene una caja posterior de 2" de profundidad y una profundidad total de menos de 3".
Especificaciones técnicas
  • Referencianora-npd-e24
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosGeneral Luminaries, Non Directional
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica