Publique sus productos
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire

    Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Diseñada para la sostenibilidad, la HALO 820S ofrece una excepcional solución de cabezal de riel de 2". Su diseño minimalista y moderno ofrece una cuidada selección de 22 colores únicos y un anillo frontal de acento. Con múltiples paquetes de lúmenes, ópticas intercambiables y accesorios que incluyen snoots integrados y rejillas hexagonales, esta luminaria logra el equilibrio perfecto entre una funcionalidad excepcional y un impactante impacto visual. Estas luminarias, producidas de forma sostenible, con certificación DECLARE y que cumplen con la Ley de Compra Estadounidense (BAA), utilizan nuestra avanzada tecnología de fabricación aditiva para una producción más rápida y plazos de entrega más cortos.

    Especificaciones
      • 2” stem mount, Flatback Cylinder Track Head – 5” length (approx)
      • Customize housing and inner trim ring with 22 unique designer colors
      • 1000 or 1500 nominal lumens (up to 111 lm/w)
      • 2700K, 3000K, 3500K, 4000K; 90+ CRI (2 SDCM)
      • Low-glare, spec-grade field-interchangeable reflector optics: Spot, Narrow Flood, Medium Flood, Flood (15°, 21°, 27°, 38°)
      • Accessories: Snoot, Hex Cell louver, Media
      • Compatible Track: HALO Power and Lazer, Lightolier and Juno
      • Dims to 5% (phase cut LE/TE) (120V)
      • L90 at 65,000 hours; L70 at 110,000 hours
      • DECLARE certified and Buy American Act (BAA) compliant
      • cULus listed, T24 compliant and DesignLights™ Consortium qualified
      • 5-year warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-halo-820s-2-sustainable-track-luminaire
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosHalo LED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-22
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Costa Rica
    Cuba
    Estados Unidos
    Groenlandia
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    República Dominicana