Publique sus productos
Bio2 Linear LED

Bio2 Linear LED

Traducido por Google,
Iluminación de oficinas abiertas, bañado de paredes o rasante.
La apertura más delgada de 2,5" se asocia con nuestras galardonadas series Bionic y P40 de 4" con la misma mejor combinación de óptica, eficacia y estética de la industria. El bañado de pared y rasante sin pateador mecánico o cavidad abierta, y el bañado de techo maximiza la uniformidad del techo y, en combinación con el ala de murciélago, se puede espaciar más que los accesorios lineales típicos con excelentes resultados. Ahora con una opción de lentes de brillo superior.

MANTENIMIENTO LUMÍNICO Diseñado para durar con LED de potencia media y funcionamiento en frío proyectados para mantener el 90 % (L90) de su salida inicial durante 100 000 horas (en HO) y L70 por encima de las 150 000 horas.
SISTEMA LED Los módulos LED y los controladores son reemplazables en campo.
PROG (opcional) Salida de luz programable. Especifique los lúmenes o vatios deseados por pie lineal. Mín.: 2,5 w/ft, consulte con la fábrica para solicitudes superiores a 12 w/ft.
BINNING El agrupamiento estándar (todas las placas LED de Prudential) incluye pruebas a nivel de chip e integración de la placa para proporcionar una temperatura de color constante dentro de una elipse de MacAdams de 3 pasos. +/- 100 lúmenes, +/- 100k CCT y +/- .004 Duv.
PRUBIN™ Prudential Ltg es el método exclusivo de "agrupación de trabajos" que garantiza la consistencia de la temperatura del color en todas las luminarias de un proyecto.
Probar y etiquetar meticulosamente CADA TABLERO LED a +/- 25 lúmenes, +/- 50k CCT y +/- .004 Duv, al mismo tiempo que separamos lo positivo de lo negativo, nos permite igualar el color, el tono y la intensidad a lo largo de un proyecto y proporciona una temperatura de color dentro de una elipse de MacAdams de 2 pasos.
ETIQUETAS Etiquetado húmedo ETL y fabricado IBEW.
ELÉCTRICO Debe especificar los controles de atenuación de LED. Los dispositivos LED tienen controladores de corriente constante con menos del 20 % de THD cuando se cargan a un mínimo del 60 %. Los controladores absorben un máximo de 6 mA por controlador. Los controladores LED DM10 son regulables de 0 a 10 V y son compatibles con la mayoría de los atenuadores deslizantes de pared de 0 a 10 V y los atenuadores de señal analógica directa de 0 a 10 V. Tamaño máximo del controlador 1.625" ancho x 1.25" alto.

CONSTRUCCIÓN
Carcasa Aluminio extrusionado>25% PC reciclado, 100% reciclable
Lente Acrílico, 100% reciclable
MONTAJE Montaje en superficie en paredes o techos o suspendido por cable
GARANTÍA La garantía limitada de 5 años de una sola fuente cubre los componentes estándar y la construcción
Especificaciones técnicas
  • Referenciaprudential-bio2-lin
  • Familia de productoGeneral Luminaries, Directional
  • Grupo de productosLinear
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-11-22
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros