Publique sus productos
667 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

667 Series Steel City ® Floor Boxes

Traducido por Google,
Caja de piso de servicio empotrada de cuatro unidades, 128 pulgadas cúbicas, 13 pulgadas cuadradas, 3 pulgadas de profundidad, acero galvanizado, orificios ciegos de 3/4 pulgadas, 1 pulgada y 1-1/4 pulgadas, entrega energía, comunicaciones y datos desde conducto estándar sin servicio expuesto Accesorios Objeto BIM alojado en Autodesk® Seek, publicado por cortesía de BIMobject®
Especificaciones
  • Largest capacity concealed service floor box on the market. 4-double-gangs allow for two duplex receptacles per gang for a total of eight receptacles per box. Provided with leveling legs and base feet. Base feet can be attached to form preventing box movement during concrete pour. Leveling legs provide up to 1-1/2 in. pre-pour adjustment. Quality construction provides added durability and rust protection.
Especificaciones técnicas
  • Referencia667sc
  • Familia de productoService boxes
  • Grupo de productosFloor boxes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electricidad - Otros
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRaceway and Boxes for Electrical Systems