Publique sus productos
MNS, Low Voltage Switchgear -  Marshalling / Instrumentation
ABB

MNS, Low Voltage Switchgear - Marshalling / Instrumentation

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,

MNS - El poder de escalar su solución

Conjunto de aparamenta de baja tensión totalmente verificado y probado por IEC

MNS es el conjunto de aparamenta de control y aparamenta de baja tensión de ABB para distribución de energía y control de motores. El diseño de MNS se verifica de acuerdo con los últimos estándares IEC, IEC 61439 -1/-2 e IEC TR 61641. El ensamblaje de la aparamenta MNS tiene un diseño escalable, lo que permite a ABB suministrar soluciones integradas para el desafiante entorno empresarial actual. Es la tecnología líder que combina estructuras de bastidor y barras colectoras libres de mantenimiento, una construcción completamente modular y la capacidad de integrar alimentador, arrancador de motor, variadores de velocidad, compensación del factor de potencia, etc. e incluso tecnologías de UPS enfocadas en la seguridad, el ahorro de espacio y el proyecto manera optimizada.

El archivo BIM incluye: Secciones de clasificación con o sin barra colectora principal, secciones de conexión y adaptador (desplazamiento) que incluyen RPC

Especificaciones
  • Main benefits

    • Unmatched safety for protection of personnel and plant exceeding standard requirements
    • Reduced operational expenditure through maintenance free bus bar design
    • Increased availability through modular design using withdrawable, plug-in, compact or fixed functional units
    • Reliable, flexible and scalable fully accessible from the front
    • Space saving design with compact, back-to-back or duplex arrangement

    Main features 

    • Fully certified to IEC 61439-1/-2 low-voltage switchgear assembly up to 690V, up to 6300A, up to 100kA
    • Passive arc protection criteria 1 to 7, tested acc. IEC TR 61641 Ed.3 criteria 1 to 7, arc proof certified up to 690V, 100kA
    • Modular construction, extendable at both ends and reconfiguration capabilities
    • Ease of operation with closed doors and single handle operation
    • Segregation up to form 4b 

    Digital option 

    • Integration of temperature sensors for critical bus bar joints at ACB incomer termination and shipping splits and power contacts of functional units
    • Current and voltage sensing through ABB’s smart electrical devices such as motor controller UMC100.3 or M10x and circuit breaker Emax 2 and Tmax XT and more
    • Integrated data collection and data analysis with ABB Ability™ Condition monitoring for electrical systems for onsite access through secure browser technology
    • Connectivity to your plant monitoring and control systems using Serial (Modbus RTU, Profibus DP) and Ethernet-based protocol (Modbus TCP, Profinet, IEC 61850)
    • Cloud-based monitoring option with ABB Ability™ Asset Health for electrical systems
      (MyRemoteCare)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSEC_WPF-Low_Voltage-Switchgear-MCC
  • Familia de productoReliaGear
  • Grupo de productosLow Voltage Switchgear and Motor Control Centers
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2022-02-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioCobre
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Low voltage switchgear
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniClass Electronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution