Publique sus productos
SafePlus 12-24kV - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated
ABB

SafePlus 12-24kV - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,

Aparamenta compacta aislada en gas SafePlus

Aparamenta compacta de media tensión (MT) aislada en SF6 para distribución secundaria hasta 40,5 kV, 630A

SafePlus es un sistema de aparamenta compacto con envolvente metálica para aplicaciones de distribución de hasta 40,5 kV. El tablero de distribución tiene una flexibilidad única debido a su extensibilidad y la posible combinación de configuraciones totalmente modulares y semimodulares. SafePlus pertenece a la misma familia de productos que SafeRing y tiene una interfaz de usuario idéntica.

SafePlus es un sistema completamente sellado con un tanque de acero inoxidable que contiene todas las partes activas y funciones de conmutación. Un tanque de acero sellado con condiciones atmosféricas constantes garantiza un alto nivel de confiabilidad, así como la seguridad del personal y un sistema prácticamente libre de mantenimiento.

Especificaciones
  • Product scope

    • 12-24 kV, 630A
    • 36-40.5 kV, 630A


    Key benefits

    • Completely sealed system
    • Safe and reliable operation
    • Smart grid enabled
    • High flexibility, selection of compact, semi-modular or fully modular switchgear
    • Compact design with small footprint and low physical weight


    Key features

    • Minimal maintenance
    • No live parts exposed
    • One full range up to 40.5 kV
    • Module width: 325mm for 12-24kV, 420mm 36kV
    • Optional arc suppressor: No gases released even in arc fault cases
    • Optional fully modular switchgear
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSafePlus_12-24kV-Medium_Voltage-Switchgear
  • Familia de productoSafePlus
  • Grupo de productosGas Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2021-12-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioCobre
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Descripción Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniClass Electronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution