Publique sus productos
Cergo R5
ABB

Cergo R5

Traducido por Google,

El Cergo R5 de ABB CRS (anteriormente CGM) consta de una sólida base de suelo junto con superficies de mesa duraderas (monitor dividido y tablero de trabajo). Las funciones motorizadas y otros accesorios son opciones opcionales y todo el sistema está diseñado con una amplia experiencia. La mesa del operador tiene una alta funcionalidad y un pilar industrial para entornos difíciles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Supera las recomendaciones ISO 11 064 y EEMUA 201. Los modelos están disponibles en formato SketchUp 3D. Este modelo maneja pantallas de hasta 5+5 / 560 mm de ancho Personalización para facilitar equipos especiales. Capacidad de actualización a largo plazo para adaptarse a los nuevos desarrollos. Diseñado para el largo plazo y construido para durar. El modelo R5 pertenece a un programa de pupitres de operador modulares con varios tamaños y formas. El escritorio se puede equipar con una amplia gama de funciones y accesorios.


Especificaciones
  • 4 programmable settings available

    Standard desk models:

    With optional motorized base 100-240V 50-60Hz. 

    Work board: max load 400kg (depending on equipment level)

    Monitor board: max load 250kg (depending on equipment level)

    Frame and columns in silver RAL 9006

    Level adjustable feet in grey RAL 7015

    High pressure laminate top board:

    • Formica 7921 Birch 
    • Formica 7927 Folkstone Light Grey

    Other colors or specifications are available on request

    Disclaimer

    ABB reserves the right to make changes without further notice to any products to improve reliability, function, or design. We also strongly recommend to wait with making any permanent cabling solutions before the desks are on site.


    Search words:

    Operator desk, control room, workstation, desk,

    Operatörsbord, kontrollrum, arbetsstation, skrivbord

    مكتب المشغل, غرفة التحكم, محطة العمل, طاولة مكتب

    Escritorio del operador, sala de control, puesto de trabajo, escritorio,

    Mesa do operador, sala de controle, posto de trabalho, escrivaninha,

    Pupitre opérateur, salle de contrôle, poste de travail, bureau,

    Bedienpult, kontrollraum, arbeitsplatz, schreibtisch.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaABB-CRS-Cergo-R5
  • Familia de productoOperator desks
  • Grupo de productosWorkstation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-16
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)3200
  • Profundidad (mm)1060
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)285
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
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
Productos similares