Publique sus productos
EOW-i3
ABB

EOW-i3

Traducido por Google,

Las acciones del operador de ABB CRS (anteriormente CGM) tienen un impacto directo en el tiempo de actividad, la producción, la calidad y la seguridad. EOW-i está diseñado para optimizar la eficiencia del operador al minimizar el tiempo de respuesta y admitir operaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
El lugar de trabajo extendido del operador (EOW) ofrece soluciones incomparables de ergonomía, visualización y comunicación
para operadores. El EOW-i asegura el estado de alerta del operador y cuando se necesita acción; mantiene las funciones esenciales
al alcance de la mano del operador. Todo está diseñado para apoyar una interacción y colaboración efectivas:
• Visualización e información de plantas, todo en una sola vista.
• Resumen de procesos en grandes paneles interactivos cercanos.
• Un teclado funcional de acción rápida para controlar
el entorno completo del operador.
• Reducción del espacio de la sala de control en un 30% o más.
• Colaboración y optimización mejoradas en toda la planta.
• Mayor atractivo para los candidatos y satisfacción laboral.

Eficiencia y bienestar en equilibrio

Los conjuntos de monitores están montados de manera que permiten una vista enfocada y general de las operaciones. La altura del escritorio y del monitor, el ángulo de los monitores secundarios y la profundidad de los monitores principales son motorizados y ajustables para garantizar un entorno de operador ergonómico y personalizado. Las configuraciones personalizadas se pueden guardar y restaurar automáticamente para adaptarse a las preferencias de cada operador.
El EOW-i promueve el estado de alerta proactivo, beneficia la salud del operador y asegura la sostenibilidad. Mayor conciencia de la situación y
tiempo de inactividad reducido en un microentorno de mejora de la salud que pone al operador en el centro de atención.


Especificaciones
  • EOW-i is available in two models: i2 and i3.

    Size and number of monitors are the main differences.

    • Depth adjustable CLOV (Close Large OverView)

    with two/three 55˝ industrial LCD 4K-UHD

    3840x2160 wide screens, with LED backlight

    • Four/six 24˝ full HD monitors, with simultaneously

    adjustable monitor angle and depth

    • Choose between: The KVM extender solution or in-

    tegrated Ultra Flex computers

    • All adjustable axis motorized, 100-240V 50-60Hz

    • Adjustable “temperature” LED down-light

    • Public Adress (PA) sound speakers

    • Personal sound shower

    • Integrated operator camera

    • Multi client keyboard

    • Separate power feed for desk motors, to ease

    connection via UPS feed

    • Personal settings that can be saved on an RFID tag

    • Frame and columns in silver RAL 9006

    • Level adjustable feet in grey RAL 7015

    High pressure laminate top board:

    • Formica 7927 Folkstone Light Grey
    • Formica 7921 Birch

    Other colors or specifications are available on request.

    Disclaimer

    ABB reserves the right to make changes without further notice to any products to improve reliability, function, or design. We also strongly recommend to wait with making any permanent cabling solutions before the desks are on site.


    Search words:

    Operator desk, control room, workstation, desk,

    Operatörsbord, kontrollrum, arbetsstation, skrivbord

    مكتب المشغل, غرفة التحكم, محطة العمل, طاولة مكتب

    Escritorio del operador, sala de control, puesto de trabajo, escritorio,

    Mesa do operador, sala de controle, posto de trabalho, escrivaninha,

    Pupitre opérateur, salle de contrôle, poste de travail, bureau,

    Bedienpult, kontrollraum, arbeitsplatz, schreibtisch.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaABB-CRS-EOW-i3
  • Familia de productoOperator desks
  • Grupo de productosWorkstation Control Room
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-06-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
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
Productos similares