Publique sus productos
MultiScreen-2R1P-4
ABB

MultiScreen-2R1P-4

Traducido por Google,

El ABB CRS (antiguo CGM) flexible y ergonómico grande

solución de pantalla

El MultiScreen Holder ofrece una solución ergonómica

para monitores grandes complementarios en la sala de control

ambiente.


Especificaciones
  • • Available as non motorized versions.

    • Optional DSLX lighting module.

    • Power: 115 - 230 V, 50 - 60 Hz / 340 VA.

    • Adjustable VESA monitor mounts

    • Integrated with other ABB control room solutions

    products.

    • Available in 2 different heights and with two and

    one pillar versions.


    Search words:

    Operator desk, control room, workstation, desk,

    Operatörsbord, kontrollrum, arbetsstation, skrivbord

    مكتب المشغل, غرفة التحكم, محطة العمل, طاولة مكتب

    Escritorio del operador, sala de control, puesto de trabajo, escritorio,

    Mesa do operador, sala de controle, posto de trabalho, escrivaninha,

    Pupitre opérateur, salle de contrôle, poste de travail, bureau,

    Bedienpult, kontrollraum, arbeitsplatz, schreibtisch.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaABB-CRS-MultiScreen-2R1P-4
  • Familia de productoOperator desks
  • Grupo de productosWorkstation Control Room
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-06-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
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
Productos similares