Publique sus productos
ABB CRS MWSL
ABB

ABB CRS MWSL

Traducido por Google,

Los escritorios Companion de ABB CRS (antigua CGM) son iguales

En todo menos en el tamaño.



Especificaciones
  • • Adjustable light, always centered above workplace.

    • Monitor holder for best alignment of monitors.

    • Shelf that keeps computers off the floor and reduce.

    cabling problems with height adjustment.

    • Protective back panels in noise reducing material.

    • Optional motorized height adjustability.

    • With optional motorized base 100-240V 50-60Hz.

    • Frame and columns in RAL 9006, white aluminum.

    • Level adjustable feet in RAL 7015, slate gray.

    High pressure laminate top board:

    • Formica 7921 Birch
    • Formica 7927 Folkstone Light Grey

    Other colors or specifications are available on request.

    Disclaimer

    ABB reserves the right to make changes without further notice to any products to improve reliability, function, or design. We also strongly recommend to wait with making any permanent cabling solutions before the desks are on site.


    Search words:

    Operator desk, control room, workstation, desk,

    Operatörsbord, kontrollrum, arbetsstation, skrivbord

    مكتب المشغل, غرفة التحكم, محطة العمل, طاولة مكتب

    Escritorio del operador, sala de control, puesto de trabajo, escritorio,

    Mesa do operador, sala de controle, posto de trabalho, escrivaninha,

    Pupitre opérateur, salle de contrôle, poste de travail, bureau,

    Bedienpult, kontrollraum, arbeitsplatz, schreibtisch.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaABB-CRS-MWSL
  • Familia de productoOperator desks
  • Grupo de productosWorkstation Control Room
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-06-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina