Publique sus productos
Cap Side desk Left
ABB

Cap Side desk Left

Traducido por Google,

Personalizable
Para garantizar la compatibilidad con todos los diseños de salas de control, el panel de control de acción crítica, conocido como CAP Desk, viene en diferentes tamaños y diseños estándar, lo que facilita su personalización e implementación en cualquier lugar. La altura estándar de nuestros paneles de 19" es
Tiene una altura de 9U, pero se puede personalizar para adaptarse a diferentes equipos, como botones de control y radios de comunicación, etc. El CAP-Desk es totalmente compatible con otros productos de ABB para salas de control, incluida la torre de canalización de cables, que simplifica la gestión de cables.
Construido para durar

El CAP-Desk de ABB CRS (antes CGM) es un equipo complementario para la sala de control. Con un diseño robusto y accesible, fabricado según la norma IEC 60297-3-100, el CAP-Desk permite alojar equipos cableados estándar y especiales en racks de 19 pulgadas dentro del panel. El cableado se organiza mediante entradas laterales, traseras e inferiores, lo que facilita la separación de los cables de alimentación y de red. El equipo instalado permanece accesible en todo momento gracias a puertas con cerradura y orificios de ventilación que mantienen los componentes electrónicos en buen estado.

Especificaciones
  • Features
    • Customizable layout to fit all control-room designs.
    • Integrated 19” racks in the top cabinet to accommodate hard wired equipment.
    • Optional 19” racks in the lower cabinet.
    • Cable entries from the sides and bottom for easy cable handling.
    • Prepared for bolting to the floor.
    • Lockable doors as standard.
    • Ventilated design.
    • Fire-retardant top boards as a choice.

    Disclaimer

    ABB reserves the right to make changes without further notice to any products to improve reliability, function, or design. We also strongly recommend to wait with making any permanent cabling solutions before the desks are on site.


    Search words:

    Operator desk, control room, workstation, desk,

    Operatörsbord, kontrollrum, arbetsstation, skrivbord

    مكتب المشغل, غرفة التحكم, محطة العمل, طاولة مكتب

    Escritorio del operador, sala de control, puesto de trabajo, escritorio,

    Mesa do operador, sala de controle, posto de trabalho, escrivaninha,

    Pupitre opérateur, salle de contrôle, poste de travail, bureau,

    Bedienpult, kontrollraum, arbeitsplatz, schreibtisch.


Especificaciones técnicas
  • Referenciacap-single-left
  • Familia de productoOperator desks
  • Grupo de productosWorkstation Control Room
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-06-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
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
Productos similares