Publique sus productos
Cap Side desk Right
ABB

Cap Side desk Right

Traducido por Google,

personalizable
Para garantizar la compatibilidad con todos los diseños de salas de control, el escritorio del panel de acción crítica, conocido como escritorio CAP, viene en diferentes tamaños y diseños estándar, lo que facilita su personalización e implementación en todas partes. La altura estándar de nuestros paneles de 19“ es
9U, pero se puede personalizar a otras alturas para adaptarse a las necesidades de diferentes equipos, como botones de control y radios de comunicación, etc. El CAP-Desk es totalmente compatible con otros productos de sala de control de ABB, incluida la torre de conductos de cables que simplifica el manejo de cables.
Construído para perdurar

El CAP-Desk de ABB CRS (antes CGM) es un equipo complementario para el entorno de la sala de control. Con un diseño robusto y accesible, construido de acuerdo con la norma IEC 60297-3-100, el CAP-Desk acomoda todos los equipos estándar cableados y especiales en racks de 19” en la caja del panel. Los cables se disponen a través de entradas de cables por los lados, por detrás y por abajo lo que permite separarlos
cables de alimentación y red. El equipo instalado permanece accesible en todo momento a través de puertas con cerradura y orificios de ventilación que mantienen en buen estado los equipos electrónicos.


Especificaciones
  • Features
    • Customizable layout to fit all control-room designs.
    • Integrated 19” racks in the top cabinet to accommodate hard wired equipment.
    • Optional 19” racks in the lower cabinet.
    • Cable entries from the sides and bottom for easy cable handling.
    • Prepared for bolting to the floor.
    • Lockable doors as standard.
    • Ventilated design.
    • Fire-retardant top boards as a choice.

    Disclaimer

    ABB reserves the right to make changes without further notice to any products to improve reliability, function, or design. We also strongly recommend to wait with making any permanent cabling solutions before the desks are on site.


    Search words:

    Operator desk, control room, workstation, desk,

    Operatörsbord, kontrollrum, arbetsstation, skrivbord

    مكتب المشغل, غرفة التحكم, محطة العمل, طاولة مكتب

    Escritorio del operador, sala de control, puesto de trabajo, escritorio,

    Mesa do operador, sala de controle, posto de trabalho, escrivaninha,

    Pupitre opérateur, salle de contrôle, poste de travail, bureau,

    Bedienpult, kontrollraum, arbeitsplatz, schreibtisch

Especificaciones técnicas
  • Referenciacap-single-right
  • Familia de productoOperator desks
  • Grupo de productosWorkstation Control Room
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-06-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
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
Productos similares