Publique sus productos
ComfortLine Compact CA
ABB

ComfortLine Compact CA

Traducido por Google,

ComfortLine Compact ES
- Cuadros de distribución compactos de pared
- Grandes aberturas de brida
- Tecnología simple de complemento para paneles de instalación
- Bloqueo seguro de puertas en 3 puntos
- Fijación a plomo mediante compensación de nivel de profundidad
- Juego de puesta a tierra para clase de protección I (conectado a tierra) disponible

El repertorio de dispositivos de comunicación y medios en los entornos de vida y de trabajo está en constante crecimiento, y los edificios residenciales, comerciales e industriales están cada vez más conectados.

Numerosas funciones útiles de la serie ComfortLine, como el mayor tamaño de la brida y la exclusiva tecnología de bloqueo, lo respaldan en su trabajo diario, haciendo que las instalaciones eléctricas sean rápidas y sencillas, además de estar preparadas para cualquier requisito futuro.


Especificaciones
    • Numerous options for cable entry at the top, bottom, sides and rear
    • Sheet steel rear wall with cable entry options
    • The door is easy to attach and detach thanks to the upper hinge pin
    • Two mounting levels: rear mounting level for the installation of media panels, front mounting level for the installation of distribution board panels and the distribution panel system CombiLine N
    • Generous wiring space for N/PE cables and tool-free assembly of the N/PE Quick-terminal
    • DIN EN 61439-1/-2/-3
    • Protection class: II, double insulated
    • Degree of protection: IP44 (with standard door), IP30 (without door)
    • Mechanical impact strength: IK07
    • Rated current: ComfortLine compact CA up to 125 A
    • Usage: Indoor, wall-mounting

    Multi-Dimentions:

    - Depth: 160 mm

    - Width: 300/550/800/1050 mm

    - Height: 500/650/800/950/1100/1250 mm

Especificaciones técnicas
  • Referenciacomfortline-compact-ca
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)500
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)160
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioPlastico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Código ETIMEG000023
  • Nombre ETIMDistribution boards