Publique sus productos
Control and Display Tableau
ABB

Control and Display Tableau

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,

Para indicación de estado de conmutación, informes de fallos y valores de medición. Con los robustos pulsadores, los consumidores eléctricos se pueden cambiar manualmente, los valores se pueden configurar además de los programas de tiempo y las escenas de luz. Las alarmas también pueden emitir un aviso acústico. La caja de pared FM simplifica el montaje.

Especificaciones
  • The display and control tableau
    MT 701.2 with an LC display is
    suitable for:
    – displaying switching states, fault
    signals and measured values,
    – central manual switching of loads,
    – setting lightscenes and time
    programs as well as
    – giving acoustic warning signals via
    the EIB.
    Additional to the display and control
    tableau, a flush-type box, intended for
    insertion in walls is supplied as a seperate product. The display and control
    tableau is connected to the EIB via a
    bus connecting terminal.
    Up to 8 lines can be shown on the
    LC display which has 240 x 128 pixels.
    It is operated using a freely programmable menu structure.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaControl-and-Display-Tableau
  • Familia de productoKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Grupo de productosKNX range
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)125
  • Ancho (mm)213
  • Profundidad (mm)68
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Código Uniclass 2015Ac_40_65_76
  • Descripción Uniclass 2015Scenery controlling
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 45 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloQuality Control
  • Número OmniClass23-19 11 00
  • Título OmniClass Information Display Specialties
  • CSI UniFormat II CódigoD3060
  • CSI UniFormat II TítuloControls and Instrumentation