Publique sus productos
Gemini String Combiner - 1500V DC (2 fuse)
ABB

Gemini String Combiner - 1500V DC (2 fuse)

Traducido por Google,
En un sistema fotovoltaico, los módulos se disponen en cadenas y campos en función del tipo de inversor utilizado, la potencia total y las características técnicas de los módulos. ABB ofrece una solución plug & play que acomoda no solo el inversor, sino también los dispositivos de protección contra sobrecorriente, seccionadores y dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) en una caja de combinación solar. Dependiendo de la aplicación, los combinadores están equipados con dispositivos de monitoreo para medir la corriente, el voltaje y la temperatura para garantizar la disponibilidad de las cadenas y maximizar la generación. Las cajas de combinación de cadenas forman subsistemas que se pueden estandarizar según el número de cadenas, la tensión y la corriente nominal. ABB ofrece diferentes gamas de productos, cada una dedicada a condiciones de instalación específicas con configuraciones típicas.
Especificaciones
  • Main Features Factory-assembled combiner box solutions for all residential, commercial and utility-scale applications with single string, or up to 32 strings in 1000V and 1500VDC; monitoring optional Solar string combiners are built with Gemini thermoplastic outdoor enclosures due to its great mechanical strength Protection against dust, heavy seas or powerful jets of water, chemicals and high UV rays thanks to its mechanical features: IP66, IK10 and GWT 750°C Electrical features: double insulation (Class II), Ui/Ue: 1000V DC/1500V D Depending on site conditions Gemini enclosures can be floor standing or wall mounted
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGemini-1500V-DC-2-fuse
  • Familia de productoString combiner
  • Grupo de productosSolar Combiners
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Paneles de control
  • Clasificación IFC Controlador
  • Nombre UNSPSCElectrical control panels for generators
  • Código UNSPSC26131801