Publique sus productos
Gemini IP 66 Switchboard
ABB

Gemini IP 66 Switchboard

4.4 de 5 estrellas4.4(7 reseñas)
Traducido por Google,
Los cuadros de distribución Gemini se fabrican mediante tecnología de co-inyección y ABB es el primer fabricante en utilizarla como técnica de moldeo. Este proceso obtiene una cubierta dura externa compacta y un núcleo blando interno expandido, garantizando el más alto nivel de protección mecánica contra impactos (IK10) sin necesidad de agregar sustancias endurecedoras (fibra de vidrio). Gemini mantiene sus características mecánicas a largo plazo.
Especificaciones
  • Main Features: Mechanical features: IP66, IK10, GWT 750°C, UV and chemicals resistant RoHS compliant and 100% recyclable Available in 6 sizes and with transparent or blind door
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGemini-IP-66-Switchboard
  • Familia de productoSwitchboard
  • Grupo de productosDistribution Enclosure
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26
  • Código Uniclass 2015Co_70_30
  • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPower Distribution Units
  • Número OmniClass23-35 31 00
  • Título OmniClass Electrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II CódigoD3040
  • CSI UniFormat II TítuloDistribution Systems