Publique sus productos
Light Level Sensors
ABB

Light Level Sensors

Traducido por Google,

El sensor de luz se utiliza para medir el nivel de brillo en las habitaciones. Cuando se combina con el controlador de luz LR/S x.16.1 (x = 2 o 4), DLR/S y LR/M1.6.2, el sensor de luz se utiliza para el control de luz constante.

Especificaciones
  • The ABB i-bus® light sensor LF/U 2.1 is a brightness sensor for closed rooms.
    The light sensor is mounted in a standard installation box in the ceiling.
    The cover (white) of the sensor is stuck firmly onto the device. The complete unit is then screwed into a flush-type box.
    On the Light Controller LR/S x.16.1 (x = 2 or 4) up to 2 or 4 Light Sensors LF/U 2.1 can be connected. The light sensor measures brightness values in closed rooms. When combined with the detected values, the Light Controller is
    used for constant light control. It is possible to combine the brightness values from several Light Sensors for the calculation of an individual control circuit. 

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLight-Level-Sensors
  • Familia de productoLight Level Sensors
  • Grupo de productosLighting Control
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSensors and Transmitters
  • CSI UniFormat II CódigoD3060
  • CSI UniFormat II TítuloControls and Instrumentation