Publique sus productos
Busch-SmartTouch
ABB

Busch-SmartTouch

Traducido por Google,

Este Busch-SmartTouch® proporciona un punto de control central para ABB i-bus® KNX, que también se puede utilizar como una estación de video interior para el sistema de comunicación de puerta ABB-Welcome: una combinación excelente. El Busch-SmartTouch® es una opción fantástica para nuevas construcciones y proyectos de renovación y es adecuado tanto para viviendas unifamiliares como para hoteles o salas de conferencias en edificios representativos especialmente construidos.

Especificaciones
  • Free programmable KNX touch display as room-integrated controlling, signalling and regulating unit. To be used as indoor video station for the ABB-Welcome door communication system. For the illustration and operation of the following KNX standard functions: - Switching - Dimming - Slider - Blind - RGBW control element - Step switch - Scene switch - Display element - Audio control element With scene function, logic functions, presence simulation and time programs. Functions: - 480 KNX control elements - Audio control elements - RGB control elements - maximum 30 sides - 80 fault and alarm messages - 30 logic functions - 30 timer - presence simulation for 20 participants - 10 scene actuators - 1 object RTC Equipped with a hearing loop for coupling the audio signal into hearing aids. Page display with a maximum of 16 touch surfaces on one page. External power supply: 20-32 VDC (SELV) or via the ABB-Welcome system controller. Consumer units: 15

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSmartTouch
  • Familia de productoVisualisation, Display and Signalling
  • Grupo de productosSmartTouch
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Código Uniclass 2015EF_75_10
  • Descripción Uniclass 2015Communication
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications
  • Número OmniClass23-19 15 00
  • Título OmniClass Communication Specialties
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security