Publique sus productos
System pro E power - 185mm
ABB

System pro E power - 185mm

Traducido por Google,

Con el sistema de barras colectoras System pro E Power de 185 mm, la cartera de productos de ABB se ha ampliado con un componente esencial. El diseño del sistema verificado según IEC 61439-1/-2, está disponible en dos alturas y dos profundidades. Según el tipo y la cantidad de equipos, hay disponibles cinco anchos de panel diferentes, múltiplos del ancho de los módulos CombiLine N.

Con la oferta de energía System pro E, ABB proporciona una nueva solución para cuadros de distribución principal con corriente nominal de hasta 6300 A y corriente de cortocircuito de hasta 150 kA con sistema de barras colectoras traseras y de 2000 A hasta 75 kA con recintos vacíos y sistema de barras colectoras de 185 mm. Se pueden cumplir todos los requisitos de la planta según el tipo de instalación, el grado de protección requerido y las especificaciones eléctricas y mecánicas.

Gracias al nuevo cuadro, ABB puede proporcionar soluciones completas para la distribución principal de energía eléctrica en infraestructuras e industrias, de acuerdo con el marco regulatorio. Los campos de aplicación típicos son aeropuertos, metros, hospitales, polígonos industriales y residenciales, puertos, túneles, ferrocarriles, teatros, etc. Además, System pro E power garantiza una sinergia total con todos los demás aparatos ABB (es decir, interruptores automáticos modulares, Tmax interruptores automáticos en caja moldeada T y XT, interruptores automáticos abiertos Emax 2) siendo extremadamente sencillos de montar y asegurando la facilidad de cableado.

Especificaciones
  • Reliable in extreme conditions 

    • Design verified according to IEC 61439-1 and -2.

    • Thanks to the tests performed on the product, the switchgear can stand a rated short-time withstand current (Icw) up to 75 kA and a Maximum rated current up to 2000A.

    • IP protection up to 55 according to IEC 60529.

    Speed up your projects 

    • Available as fully assembled, pre-assembled without copper bars and in flatpack delivery forms.

    • Design your project in ABB Connect Partner Hub Switchgear configurator.

    • All the drawings for the copper connections are available on ABB Library for registered partners 


    Affordable range

    • Main busbar in the middle to drastically reduce the amount of copper needed for connection...

    • 1000 A MBBS installable in a 400 mm depth enclosure.

    • Form 1 of segregation.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaspep-185mm
  • Familia de productoSPEP
  • Grupo de productos185mm
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26
  • Código Uniclass 2015Co_70_30
  • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPower Distribution Units
  • Número OmniClass23-35 31 00
  • Título OmniClass Electrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II CódigoD3040
  • CSI UniFormat II TítuloDistribution Systems

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Austria
Hungría
Luxemburgo
Países Bajos
República Checa
Rusia