Publique sus productos
System pro E® energy L
ABB

System pro E® energy L

Traducido por Google,
La amplia gama de energía System pro E® es ideal para entornos comerciales e industriales. La plataforma incluye armarios de chapa de acero de pared y de pie, que ofrecen grados de protección contra el polvo y el agua hasta IP43 e IP55. Un equipamiento interior común y barras colectoras para la plataforma completa, permite a los usuarios integrar fácilmente todo tipo de dispositivos eléctricos de baja tensión ABB, para construir paneles de distribución de hasta 800A. La gama se ha desarrollado para una configuración sencilla y fácil y proporciona la máxima flexibilidad al cuadrista e instalador, para construir el cuadro de distribución para cualquier aplicación. System pro E® energy es simple en la planificación, rápido en el montaje y seguro en la aplicación. La gama de energía System pro E® incluye dos tipos de armarios y un sistema de configuración interior. System pro E® energy L Subcuadros de distribución de pared y de suelo probados y hechos a medida hasta 800 A. Suministrados en kits planos, System pro E® energy L ofrece un grado de protección de hasta IP43 (IP30 sin la puerta).
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSystem-pro-E-energy-L
  • Familia de productoLow voltage
  • Grupo de productosEnclosures
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015Ss_70
  • Descripción Uniclass 2015Electrical systems

Disponibilidad en regiones

Europa Sudamerica