Publique sus productos
Surface mounting workstation of 4 columns ABB T1100
ABB

Surface mounting workstation of 4 columns ABB T1100

4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
Traducido por Google,
Puesto de trabajo de superficie de 4 columnas, marca Niessen. Incluye: caja de superficie 4 columnas T1194, tapa embellecedora T1174 BL, dos bases de enchufe schuko dobles T1088 BL, base de enchufe schuko doble T1088 RJ, soporte cuádruple para tomas de datos T1016.4 BL
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT1100
  • Familia de productoworkstation
  • Grupo de productos3121>>ELSB
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)176
  • Ancho (mm)295
  • Profundidad (mm)58
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.21
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
  • Clasificación IFC Salida
  • Código ETIMEC002759
  • Nombre ETIMDesk connecting unit
  • Número OmniClass23-35 27 00
  • Título OmniClass Electrical Terminals