Publique sus productos
Flush mounted workstation of 3 columns ABB T1110.1 BL
ABB

Flush mounted workstation of 3 columns ABB T1110.1 BL

4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
Traducido por Google,
Puesto de trabajo de empotrar de 3 columnas, marca Niessen. Incluye: caja de empotrar 3 columnas T1193, embellecedor T1173 BL, dos bases de enchufe schuko T1088 BL, dos bases de enchufe schuko rojas T1088 RJ, soporte doble para toma de datos T1016.3 BL
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT1110-1-BL
  • Familia de productoworkstation
  • Grupo de productos3121>>ELSB
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)174
  • Ancho (mm)235
  • Profundidad (mm)57
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
  • Clasificación IFC Salida
  • Código ETIMEC002759
  • Nombre ETIMDesk connecting unit
  • Número OmniClass23-35 27 00
  • Título OmniClass Electrical Terminals