Publique sus productos
Surface mounting workstation of 3 columns ABB T1110 BL
ABB

Surface mounting workstation of 3 columns ABB T1110 BL

Traducido por Google,
Puesto de trabajo de superficie de 3 columnas, marca Niessen. Incluye: caja de superficie 3 columnas T1193, tapa embellecedora T1173 BL, dos bases de enchufe schuko T1088 BL, dos bases de enchufe schuko rojas T1088 RJ, soporte doble para toma de datos T1016.3 BL
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT1110-BL
  • Familia de productoworkstation
  • Grupo de productos3121>>ELSB
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)176
  • Ancho (mm)235
  • Profundidad (mm)60
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)0.99
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
  • Clasificación IFC Salida
  • Código ETIMEC002759
  • Nombre ETIMDesk connecting unit
  • Número OmniClass23-35 27 00
  • Título OmniClass Electrical Terminals