Publique sus productos
Punto de conexión
Punto de conexión
    ABB

    Punto de conexión

    Punto de conexión 1 BE y 1 USB de carga
    Especificaciones
    • Punto de conexión multifunción marca Niessen, para empotrar en mobiliario con 1 toma eléctrica totalmente cableada con cable libre de halógenos 2,5mm². 1 conector USB de carga 5V/2A. Entrada de corriente por latiguillo con conector rápido macho en punta. Instalación por agujero con corona circular de 102 mm. Fijación mediante garra desplazable (8mm a 42mm) con retorno automático en el momento del desmontaje. Fabricada en plástico no propagador de la llama. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9016) o Antracita (RAL 7024).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT2119_CEM_Niessen
    • Familia de productoCEM
    • Grupo de productosElectrical connectivity and multimedia
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)110
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)0.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Salida
    • Código ETIMEC002759
    • Nombre ETIMDesk connecting unit
    • Número OmniClass23-35 27 00
    • Título OmniClass Electrical Terminals