Publique sus productos
Minicolumna 2 caras
ABB

Minicolumna 2 caras

Minicolumna 2 caras con 4 BE, 4 BE RJ y 4 RJ45
Especificaciones
  • Minicolumna de 2 caras marca Niessen, con 4 tomas eléctricas antracita y 4 tomas eléctricas rojas, totalmente cableadas con cable libre de halógenos 2,5mm². 4 alojamientos para conector RJ45 Keystone (no se incluyen los conectores RJ45). Espacio organizador de cables. Posibilidad de adaptar vértebra en tapa superior. Entrada de corriente y datos por parte inferior. Conexión entrada de corriente por borna interna. Se suministra con anillo de estanqueidad y placa de fijación al suelo, embellecedor base de suelo. Montado en perfil de aluminio. Altura total: 522 mm.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT2226_CEM_Niessen
  • Familia de productoCEM
  • Grupo de productosElectrical connectivity and multimedia
  • Día de publicación2020-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)522
  • Ancho (mm)155
  • Profundidad (mm)152
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
  • Clasificación IFC Salida
  • Código ETIMEC002759
  • Nombre ETIMDesk connecting unit
  • Número OmniClass23-35 27 00
  • Título OmniClass Electrical Terminals