Publique sus productos
Thomas & Betts: 668 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 668 Series Steel City ® Floor Boxes

Traducido por Google,
El nuevo 668-S Ultra-Shallow Floor Box de Thomas & Betts proporciona una solución de energía y datos de alta capacidad para pisos de concreto poco profundos. La caja de 4 gangs de perfil bajo está construida de acero estampado galvanizado. Los divisores de voltaje extraíbles permiten a los usuarios personalizar las configuraciones de cableado alimentando dos o más compartimentos adyacentes con un solo conducto. Las cubiertas metálicas con acabado pulvirrevestido duradero están diseñadas para combinar con cualquier decoración, mientras que los anillos de moldura opcionales permiten que las cubiertas se monten completamente al ras del piso en aplicaciones de baldosas o pisos de madera.
  • Perfil bajo (21/2" de altura) para vertidos de hormigón poco profundos
  • Servicio empotrado de 4 gangs para una solución de caja de piso estética de alta capacidad
  • Construcción de caja de acero estampado
  • Los divisores de tensión extraíbles entre compartimentos permiten que un solo conducto alimente dos o más compartimentos adyacentes
  • Las cubiertas metálicas cuentan con pintura en polvo duradera para combinar con cualquier decoración (negro, gris, marrón y beige)
  • La puerta para cables de servicio pesado en la cubierta se traba firmemente en la posición abierta para evitar daños a los cables
  • El borde de mosaico opcional permite el montaje empotrado para aplicaciones de pisos de madera y mosaico
  • Las cubiertas MopTite® cumplen con los requisitos de exclusión de agua de lavado de UL para alfombras, baldosas y madera
  • La mayor capacidad en pulgadas cúbicas de cualquier caja de piso de 4 gangs empotrada y poco profunda
  • Los agujeros ciegos adicionales (hasta 2") en la parte inferior de la caja permiten flexibilidad de instalación
  • Los paneles de dispositivos personalizados están disponibles; comuníquese con el servicio técnico acerca de estas ofertas
Especificaciones técnicas
  • Referenciatnb-668-series
  • Familia de productoUnderfloor Wireways
  • Grupo de productos668 SERIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica