Publique sus productos
Thomas & Betts: 68D Series Steel City® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 68D Series Steel City® Floor Boxes

Traducido por Google,
Descripción:
Caja de piso de acero estampado que brinda servicio de descarga para energía o comunicaciones/datos y se puede usar en aplicaciones de alfombras o losetas. Capacidad máxima: 60 cu.in.

Características
  • Hermético al hormigón, totalmente regulable con cuerpo y herrajes electrogalvanizados.
  • Los tornillos de nivelación interiores y exteriores permiten el ajuste para adaptarse al piso terminado.
  • Se envía completo con una tapa desechable para evitar la entrada de concreto durante los orificios ciegos de vaciado de 1/2", 3/4" y 1"; todos los orificios ciegos inferiores son accesibles.

Solicitud
  • Ideal para la oficina moderna con estaciones de trabajo que tienen equipos de energía, comunicaciones y datos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatnb-68d
  • Familia de productoUnderfloor Wireways
  • Grupo de productos68D
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica