Publique sus productos
Thomas & Betts: 740 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 740 Series Steel City ® Floor Boxes

Traducido por Google,
La nueva línea de cajas de piso de acero estampado de la serie 740 es una extensión de las cajas de piso de hierro fundido de las series 640 y 840 líderes en la industria de T&B. Las nuevas cajas brindan servicio de descarga de energía, comunicaciones y datos. Las cajas de conexiones múltiples permiten al usuario colocar alto y bajo voltaje en una sola caja de piso. La serie 740 se puede utilizar para aplicaciones de alfombras o baldosas.
  • Disponible en versiones poco profundas (2 5/8") y profundas (3 5/8")
  • Listado por UL y certificado por CSA
  • Disponible en versiones de uno, dos y tres gangs
  • Las cajas de dos y tres salidas se suministran con divisores instalados por el cliente
  • calibre 16 construcción de acero pregalvanizado
  • Ajustable con cuatro patas niveladoras exteriores con capacidad de ajuste previo al vertido de 2" y un anillo de nivelación interior con capacidad de ajuste posterior al vertido de 11/4"
  • Fabricado con una variedad de KO que van desde 1/2" a 11/4"
  • Las cajas utilizan los accesorios de caja de piso metálicos y no metálicos de la serie 640P con el exclusivo método de instalación de un solo paso
  • Se envía con una tapa de acero desechable para evitar la entrada de hormigón durante la instalación
Especificaciones técnicas
  • Referenciatnb-740-series
  • Familia de productoUnderfloor Wireways
  • Grupo de productos740 SERIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica