Publique sus productos
Thomas & Betts: AFM4R Steel City ® Access Floor Modules
ABB

Thomas & Betts: AFM4R Steel City ® Access Floor Modules

Traducido por Google,
En respuesta a la demanda de la industria de un enfoque más simétrico para el acceso a datos y energía de piso elevado, Thomas & Betts presenta la última incorporación a la línea Steel City® Access Floor Module (AFM). El AFM-4R presenta una construcción redonda que combina con la estética de los difusores de aire comúnmente utilizados en aplicaciones de piso elevado.
  • El diseño redondo permite que la caja se instale en el mismo tamaño de orificio que los difusores de aire estándar; elimina la necesidad de múltiples mosaicos de piso elevado con cortes de tamaño personalizado (y los orificios redondos son más rápidos y fáciles de cortar que los cuadrados/rectangulares)
  • La caja de acero estampado de tres compartimentos con divisores de voltaje admite tomas de corriente y de datos
  • La cubierta duradera de policarbonato negro cuenta con dos tapas de entrada de cables que se bloquean en la posición abierta para evitar daños en los cables
  • Enlaces de túnel de energía opcionales fuera de los compartimientos de energía para alimentar ambos compartimientos con un solo conducto, al mismo tiempo que permite el cableado de comunicaciones en el centro
  • Dos tornillos de mariposa aseguran el AFM-4R firmemente en su lugar, pero se quitan fácilmente para reconfigurarlo
  • Se adapta a orificios que van desde 81/4" a 8 3/4" de diámetro
  • Compartimentos exteriores: 21 cu. pulg. de capacidad, 3/4" KO en el costado, 1/2" KO en cada extremo, 1/2" KO y 3/4" KO en la parte inferior
  • Compartimento central: 40 cu. de capacidad, 11/4" KO en cada extremo, dos placas de acceso extraíbles con 3/4" KO en la parte inferior
Especificaciones técnicas
  • Referenciatnb-afm4r
  • Familia de productoUnderfloor Wireways
  • Grupo de productosAFM4R
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica