Publique sus productos
TwinLine N 44
ABB

TwinLine N 44

Traducido por Google,
El sistema de armarios TwinLine N 44 marca la entrada en el mundo de la gama de armarios TwinLine. Optimizado para un uso flexible como distribución de energía hasta la clase de protección IP44, así como en versiones con doble aislamiento o puesta a tierra disponibles. Los armarios están preparados para la configuración interna con módulos CombiLine N montados en marco de montaje EDF. Los accesorios son idénticos a las piezas de la gama TwinLine N 55. Esto simplifica la planificación y el almacenamiento. TwinLine N 44 está disponible como armario de pie en hasta 5 anchos de panel
Especificaciones
  • Main features Welded enclosures as floor standing cabinets in up to 5 panel widths Both protection classes: I earthed and II double insulated IP protection class: IP44 with door and IP30 without door Compliance with Standard IEC 61439-1, -2 and -3
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTwinLine-N-44
  • Familia de productoTwinLine N 44
  • Grupo de productosDistribution Enclosure
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26
  • Código Uniclass 2015Co_70_30
  • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPower Distribution Units
  • Número OmniClass23-35 31 00
  • Título OmniClass Electrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II CódigoD3040
  • CSI UniFormat II TítuloDistribution Systems