Publique sus productos
TwinLine N 55 Double Insulated
ABB

TwinLine N 55 Double Insulated

Traducido por Google,
Con el sistema TwinLine, ABB ha marcado otro hito en el campo de la distribución de energía moderna. TwinLine N 55 ha sido probado de acuerdo con IEC 61439 y DIN EN 61439 Partes 1, 2 y 3. El sistema TwinLine N 55 es una gama de productos completamente completa, disponible en ambas clases de protección y tres profundidades de gabinete (Profundidad de 225/275/350 mm) y todo ello con el alto grado de protección IP55. La continuidad es el principio rector de estos armarios de pared y de pie para el montaje de cuadros de distribución, desde su alto grado de protección hasta su facilidad de instalación y una cartera que puede cumplir con todos los requisitos en el campo.
Especificaciones
  • Main features Welded enclosures Rated current In up to 850A Both protection classes: I earthed and II double insulated IP protection class: IP55 with door and IP30 without door Compliance with Standard IEC 61439-1, -2 and -3
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTwinLine-N-55-Double-Insulated
  • Familia de productoTwinLine N 55
  • Grupo de productosDistribution Enclosures
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26
  • Código Uniclass 2015Co_70_30
  • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPower Distribution Units
  • Número OmniClass23-35 31 00
  • Título OmniClass Electrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II CódigoD3040
  • CSI UniFormat II TítuloDistribution Systems