Publique sus productos
UK600 Consumer Unit Cabinet
ABB

UK600 Consumer Unit Cabinet

3.7 de 5 estrellas3.7(6 reseñas)
Traducido por Google,
Unidad Combi, serie UK600, para uso interno, con marco y puerta cerrados, clase de protección II (doble aislamiento), grado de protección IP30, normas aplicables: EN 60670-24, código IK 07, tensión nominal de funcionamiento 400 V CA 50/ 60 Hz, corriente nominal 63 A, resistencia al hilo incandescente 850°C, lacado en polvo, en RAL 9016, envolvente de termoplástico, con marco y puerta wifi ventilada, puerta de chapa de acero, en RAL 9016, con cierre TIP-in , ángulo de apertura de la puerta de 120 grados, bisagra de la puerta a la derecha o a la izquierda, entrada de cables en la parte superior a través de la parte deslizante de la entrada de cables preperforada, en la parte inferior a través de la parte deslizante de la entrada de cables preperforada, en el lateral a través de la parte preperforada, pared trasera preperforada perforado, dimensiones en mm (Al. x An. x Pr.): 872 x 384 x 97, Dimensiones del marco de la persiana en mm (Al. x An. x Pr.): 872 x 384 x 9, 5 filas, Unidades de espacio 36, Distancia entre filas en mm : 125, tapas de Plástico, cierre de presión y giro de 90 grados, con terminal rápido N/PE, riel de sujeción de cables integrado, ensamblado con portadispositivos, pared de segregación y chapa perforada t placa de montaje de acero, soporte del dispositivo desmontable
Especificaciones
  • Main features Only one type for hollow wall and brick wall Specific delivery sets for different project stages Faster and easier installation due to increased wiring space (200%) Convenient "click in" pull and fix hollow wall set Facilitated internal wiring with slide-in wire holders Quick terminals for faster installation Extensive portfolio of consumer units, media enclosures and combi enclosures Available as full featured enclosures or base types for customization Innovative horizontal and vertical coupling State-of-the-art media solutions Variety of design doors and frame designs for customization
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUK600-Consumer-Unit-Cabinet
  • Familia de productoUK600 Consumer Unit
  • Grupo de productosCabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_27
  • Descripción Uniclass 2015Electrical system installing
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 45 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Metal Supports
  • Número OmniClass23-17 19 11 21 15
  • Título OmniClass Door Electric Strike Locks
  • CSI UniFormat II CódigoD50
  • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía