Publique sus productos
UniGear MCC 31,5kA, Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear MCC 31,5kA, Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Traducido por Google,

Centro de control de motores con aislamiento de aire IEC UniGear MCC

Una corriente de carga de 400 A reales con fusibles dobles por fase en un panel de contactores de 400 mm de ancho hasta 12 kV

UniGear MCC como centro de control de motores de media tensión con aislamiento de aire está diseñado específicamente para la conmutación de motores, transformadores y bancos de condensadores.
UniGear MCC es el resultado de muchos años de experiencia en el diseño, la fabricación y la aplicación de contactores al vacío en toda la gama de instalaciones industriales y de servicios públicos.

Especificaciones
  • Product range

    Rated voltage up to 24 kV; rated feeder current up to 4 000 A; rated short time current up to 63 kA / 1 s (50 kA / 3 s)

    Key benefits

    • ABB mainline switchgear for primary distribution up to 24 kV, 4 000 A, 63 kA
    • Manufactured and supported on six continents
    • Approved for use in special applications such as marine, seismic and nuclear
    • Variety of demanding applications

    Key features

    • Standards: IEC, CSA, GOST, GB/DL
    • Design: LSC-2B, PM
    • Internal arc class: A FLR
    • Highly customized versions available
    • Switchgear can be back to wall installed
    • Available in Digital version
Especificaciones técnicas
  • Referenciaunigear-mcc-Medium_Voltage-Switchgear-MCC
  • Familia de productoUniGear
  • Grupo de productosAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2021-11-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioCobre
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Descripción Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniClass Electronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution