Publique sus productos
UniGear ZS1 - 12/17,5kV 31,5kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated (Standard and LessDeeperUnit)
ABB

UniGear ZS1 - 12/17,5kV 31,5kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated (Standard and LessDeeperUnit)

Traducido por Google,

Aparamenta aislada en aire IEC UniGear ZS1

Aparamenta de media tensión para distribución primaria hasta 24 kV apta para instalaciones interiores

UniGear ZS1 es la aparamenta principal de ABB para distribución primaria hasta 24 kV, 4 000 A, 63 kA.
La aparamenta se fabrica en todo el mundo y actualmente hay más de 400 000 paneles instalados.
UniGear ZS1 se utiliza para distribuir energía eléctrica en una variedad de aplicaciones exigentes, como en plataformas marinas, en contenedores o cruceros, en minas, así como en subestaciones de servicios públicos, centrales eléctricas o plantas químicas.
Los paneles están disponibles como una solución de barra colectora simple, barra colectora doble, espalda con espalda o doble nivel.

Especificaciones
  • Product range

    Rated voltage up to 24 kV; rated feeder current up to 4 000 A; rated short time current up to 63 kA / 1 s (50 kA / 3 s)

    Key benefits

    • ABB mainline switchgear for primary distribution up to 24 kV, 4 000 A, 63 kA
    • Manufactured and supported on six continents
    • Approved for use in special applications such as marine, seismic and nuclear
    • Variety of demanding applications

    Key features

    • Standards: IEC, CSA, GOST, GB/DL
    • Design: LSC-2B, PM
    • Internal arc class: A FLR
    • Highly customized versions available
    • Switchgear can be back to wall installed
Especificaciones técnicas
  • Referenciaunigearzs1-17-Medium_Voltage-Switchgear
  • Familia de productoUniGear
  • Grupo de productosAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2021-11-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioCobre
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Descripción Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniClass Electronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution